Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

2-слойная трубка из фторполимера и полиуретана - TUL

Мягкая снаружи, стойкая внутри

  • Гибкая трубка для химикатов - внешний слой из полиуретана, внутренний из фторполимера
  • Простая идентификация линий - 4 цвета на выбор.

И многое другое

  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм
  • Макс. рабочая температура: 80 °C
  • 4 варианта цвета: черный, белый, синий и прозрачный.