Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VM200, 2/3-линейный пневмораспределитель с механическим управлевлением серии 200

  • Рабочая среда: воздух
  • Рабочее давление: 0 ~ 1.0 МПа
  • Температура рабочей среды: -5° ~ 60°C (без заморозки)
  • Присоединительная резьба: 1/4

Сконфигурируйте продукт

 
Количество портов
Опция корпуса
Присоединительный размер
Тип привода
Исполнение
Кронштейн