Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электроприводной поворотный стол - LER

Поворот без ограничений

  • Поворот с высокой точностью без ограничений – повторяемость позиции ± 0.03 мм. Угол поворота 360º
  • Сохранение данных о положении. Быстрый запуск оборудования – абсолютный энкодер без батареи
  • Остановки в нужном положении – внешние стопоры 90º и 180º
  • Высокая скорость и ускорение – макс. значения 420º/с и 3000º/с² соответственно.

И многое другое

  • Типоразмер: 10, 30 и 50 мм
  • Угол поворота: 320º (тип без батареи) и 360º (стандартный тип)
  • Ускорение: до 3000 мм/с²
  • Угловая скорость: до 420 º/с
  • Шаговый двигатель
  • Энкодер: инкрементный и абсолютный без батареи
  • Совместимые контроллеры: LECP1, LECPA и JXC#1.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Точность стола
Макс. вращающий момент
Угол поворота
Кабельный ввод двигателя
Тип кабеля привода
Контроллер
Монтаж
Разъем для передачи данных, Кабель ВХ/ВЫХ