Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый электропривод с ременной передачей (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

Ваше решение для перемещений с высокой скоростью

  • Перемещение и позиционирование всего, что потребуется - ременная передача обеспечивает плавность движения при высоких скоростях или более протяженных движениях
  • Активизируйте вашу эффективность - высокопроизводительный контроллер. Максимальная скорость 2000 мм/с и максимальное ускорение 20000 мм/с2
  • Адаптируемость для различных применений - различные варианты исполнений, подходящие для чистых процессов или производства аккумуляторов.

И многое другое

  • Типоразмер: 25, 32, 40
  • Ход: 300 ~ 3000 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Серводвигатель переменного тока
  • Горизонтальная рабочая нагрузка: до 25 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Сервомотор переменного тока
Ход
Опция двигателя
Кронштейн крепления датчика
Центровочное отверстие          
Кабель привода
Длина кабеля
Driver
Вх/Вых разъем