Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Angle Seat Valve, Clamp Type – JSB

Увеличение пропускной способности при минимальных потерях давления

  • Большая пропускная способность и минимальные потери давления – оптимизированный профиль проточной части клапана
  • Сокращение затрат – длительный срок службы до 10 млн циклов
  • Экономия пространства – высота всего 121.3 мм.

И многое другое

  • Рабочая среда: воздух, вода, пар
  • Пропускная способность до 88.5 (коэффициент Cv)
  • Материал корпуса: нержавеющая сталь 316L
  • Материал пилотной части: нержавеющая сталь 304.

Сконфигурируйте продукт

 
Размер клапана
Тип клапана
Материал корпуса
Материал уплотнения
Присоединительный размер
Тип присоединения
Размер пилотной части
Материал пилотной части
Тип резьбы пилотного порта