Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Датчик перемещения – D-MP

Умное перемещение

  • Непрерывное получение информации о положении поршня цилиндра – данные в виде аналогового сигнала или IO-Link
  • Оцените преимущества IO-Link с SMC – единый поставщик для всех ваших потребностей в области автоматизации
  • Снижение трудозатрат на монтаж, а также сокращение складских запасов – прямой монтаж на любом из наших основных цилиндров.

И многое другое

  • Диапазон измерений: 25 мм, 50 мм, 100 мм и 200 мм
  • Совместим с сериями цилиндров: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 и C55
  • Поддержка IO-Link
  • Аналоговый выход: по напряжению (0 ~ 10 В), по току (4 ~ 20 мА)
  • Аналоговый выход может работать в прямом или обратном режиме
  • Настройка с помощью сенсорной панели
  • Электроподключение: кабель без разъема, разъем M8 (4 пина), разъем M12 (4 пина).

Сконфигурируйте продукт

 
Диапазон измерений
Кабель