Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-A33C/A34C, Герконовый датчик положения, монтаж на шпильке, терминальная коробка

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: реле / ПЛК.
  • Напряжение питания: 100, 200 VAC/24V DC.
  • Ток нагрузки: от 5 до 50 мА.
  • Подходит для серий: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, CE2.

Сконфигурируйте продукт

 
Модель
Диаметр поршня