Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-F7NV/F7PV/F7BV, Электронный датчик положения, монтаж на планке, вертикальный кабельный ввод

  • Электроподключение: залитой кабель, перпендикулярно
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле / ПЛК
  • Напряжение питания: 5 / 12 /2 4 V DC (от 4.5 до 28V DC).
  • Ток нагрузки: от 5 до 80 мА.Подходит для серий: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.