Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

EX600, Концевая плита

  • Степень защиты: IP67 (в блоке).
  • Диапазон темп. окр. среды: -10~50° C.
  • Диапзон относительной влажности: 35~85% (без конденсации).
  • Соответствие стандартам: CE, RoHS.

Сконфигурируйте продукт

 
Монтажное положение концевой плиты
Напряжение питания
Способ монтажа