Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

EX600, Модуль аналоговых входов/выходов

  • Степень защиты: IP67 (в блоке)
  • Диапазон темп. окр. среды: -10~50°C
  • Диапзон относительной влажности: 35~85% (без конденсации)
  • Соответствие стандартам: CE, UL (CSA)