Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Сетевой блок - EX600

Расширенные возможности для передачи данных

  • Постоянная передача данных – поддержка DLR и MRP.
  • Лучшая адаптивность – доступны блоки с дискретными и аналоговыми входами/выходами, а также с передачей данных с помощью IO-Link.
  • Повышенная эффективность благодаря упрощенному обслуживанию – функция самодиагностики и ЖК– дисплей. Передача данных IO-Link для управления параметрами устройства.
  • Передача данных без задержки – быстрое подключение к сети за 0.5 с.

И многое другое

  • Протоколы: IO-Link, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, OPC UA, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
  • Подходит для серий: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • До 9 блоков ВХ / блоков ВЫХ / блоков IO-Link
  • До 1280 входов/ 1280 выходов
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: ATEX
  • Степень защиты корпуса: IP67
  • Мастер IO-Link может осуществлять удаленную передачу дискретных данных.

  • Серия EX600-SPN1/SPN2 снимается с производства и будет заменена на серию EX600-SPN3/SPN4.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Тип
Протокол
Полярность выхода
Исполнение