Если вы работаете в сфере промышленной автоматизации, вы, вероятно, сталкивались с такой проблемой: ваша роботизированная система используется для работы с объектами, имеющими разные формы и размеры, изготовленными из разных материалов, но ваш вакуумный захват не адаптируется. Переналадка для нового типа изделий означает остановку производства, смену инструментов, перепрограммирование или даже перекомпоновку всей установки.
Эти перебои не просто раздражают — они ведут к простоям, неэффективности и увеличению затрат.
Большинство современных систем вакуумного захвата состоят из множества компонентов, что требует сложной сборки, обширной кабельной разводки и внешних вакуумных систем. Результат? Сложные системы, которые сложно интегрировать, масштабировать и обслуживать, особенно в таких ресурсоемких применениях, как роботизированная палетизация, автоматизированная упаковка или транспортировка нестандартной продукции.
А теперь представьте себе совершенно иной тип вакуумного решения. Лёгкая, энергоэффективная, комплексная система вакуумного захвата, которая крепится непосредственно к руке робота и готова к работе с любыми материалами: от гофрированного картона до предметов неправильной формы из пористого материала. И все это без сложной интеграции или дорогостоящей переделки.
Представляем систему вакуумного захвата ZGS — ваш новый стандарт автоматизированного захвата.
ZGS – умный вакуумный захват для объектов любой формы, типа поверхности и установки
Забудьте о создании сложных систем захвата или затратах времени на внедрение. Вакуумный захват ZGS — это компактное комплексное решение, которое кардинально меняет подход к работе с объектами — независимо от их формы, размера и материала.
Работаете ли вы с картонными коробками, компонентами разных размеров или укладкой товаров на палеты, ZGS автоматически подстраивается, обеспечивая надёжный захват с самого начала. Никаких дополнительных модулей, никакой тонкой настройки, никакой сложностей при установке. Просто подключите, установите и запустите автоматическую работу.
Компактная вакуумная система ZGS - это:
- Комплексная конструкция: внутренний вакуумный генератор, датчики, клапаны и проточные каналы — все уже собрано.
- Адаптивный захват неровных, пористых, или нестандартных поверхностей.
- Доступны три типоразмера для широкого спектра применений.
- Встроенные датчики с поддержкой IO-Link для умной передачи данных и обратной связи в режиме реального времени.
- Функциональная возможность двух положений: горизонтальный или вертикальный захват для уникальной свободы действий.
Вместо того, чтобы разрабатывать новую систему захвата для каждого типа продукта, теперь у вас есть один инструмент, который подойдет для всех. ZGS исключает ненужное оборудование, минимизирует электромонтажные работы и упрощает ваш роботизированный модуль, освобождая пространство и инженерные ресурсы для того, что действительно важно.
Это не только производительность, но и эффективность, воспроизводимость и адаптивность. И когда ваши производственные потребности меняются, ZGS меняется вместе с ними. Без перекомпоновки. Без простоев.