Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Осушитель воздуха рефрижераторного типа - IDFA

Превосходные характеристики благодаря надежному управлению уровнем влажности

  • Удаление влаги из сжатого воздуха ‒ точка росы на выходе всего лишь 3 ºC
  • Выберите оптимальное решение для вашего применения ‒ пропускная способность до 1340 м³/час
  • Забота о планете ‒ возможность выбора хладагента с низким показателем глобального потепления (R1234yf)

И многое другое

  • Присоединение: 3/8 ~ 2 1/2
  • Температура воздуха на входе до 50, 60 или 65 °C.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Выход холодного воздуха
Антикоррозийная обработка
Хладагент
Маркировка и инструкция по эксплуатации на китайском языке
Давление воздуха до 1.6 МПа
Устройство защитного отключения при утечке тока на землю
Терминальный блок
Электромагнитный клапан с таймером