Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Высокоточное реле давления с цифровой индикацией - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Достигая большего

  • Для применений с высоким давлением - подходит даже для работы при давлении до 50 МПа
  • Обзорность с любой точки – наклонный дисплей с возможностью поворота на 336º после установки
  • Подходит для различных сред - применим для большого диапазона сред, обычно используемых в промышленных процессах
  • Преимущества IO-Link - ваш единый поставщик для всех ваших потребностей в области автоматизации.

И многое другое

  • Воспроизводимость: не более ±0.5 % от полной шкалы
  • Выход: IO-Link и NPN/PNP
  • Время отклика на выбор
  • Степень защиты IP67
  • Потребляемый ток: не более 35 мА.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Диапазон давлений
Присоединение
Характеристика выхода
Единицы измерения
Кабель
Кронштейн
Инструкция по эксплуатации/Сертификат поверки