Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электропневматический преобразователь/Электропневматический вакуумный преобразователь - ITV

Простое и интеллектуальное управление

  • Сделайте управление проще – динамический контроль давления воздуха по сети
  • Промышленный Интернет вещей с IO-Link – обмен данными и параметрами удаленно через сеть
  • Сократите объем занимаемого пространства – компактность и легкий вес
  • Единообразный и лаконичный дизайн – возможен монтаж на плите или модульный монтаж с компонентами серии AC-D.

И многое другое

  • Максимальный расход: до 4400 л/мин
  • Степень защиты: IP65
  • Встроенный ЖК-дисплей
  • Потребляемая мощность: не более 4 Вт
  • Управление: IO-Link, аналоговое (по току или напряжению), цифровое, дискретное,, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: для производства аккумуляторов, Пищевая промышленность.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Модель
Диапазон давления
Напряжение питания
Входной сигнал
Выходной сигнал
Резьба
Присоединительный размер
Принадлежности
Разъем кабеля
Единицы измерения
Опции