Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Нейтрализатор статического электричества линейного типа, с выносным контроллером - IZT40/41/42

Быстрая и эффективная нейтрализация статического электричества в любом месте

  • Компактные размеры - нейтрализаторы адаптированы для работы при размещении отдельно от контроллера
  • Простота управления и работы - один контроллер может управлять макс. 4 нейтрализаторами. Множество сигналов и функций
  • Оцените преимущества IO-Link с SMC - ваш единый поставщик в области автоматизации
  • Легкость мониторинга и настройки - разделение компонентов обеспечивает удобство доступа к контроллеру.

И многое другое

  • IZT40: стандартный / IZT41: биполярный (AC) / IZT42: сдвоенный биполярный (dual AC)
  • Амплитуда электростатического потенциала: не более 25 В
  • Быстрая нейтрализация статического электричества: 0.1 с
  • Компактность: поперечное сечение штанги 37 х 30 мм
  • Один контроллер может управлять макс. 4 нейтрализаторами
  • Управление и мониторинг при размещении в труднодоступном месте
  • Множество сигналов и функций.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Модель
Длина штанги
Тип картриджа, материал электродов
Длина высоковольтного кабеля
Быстроразъемное соединение
Положение заглушки
Входы/Выходы
Длина кабеля питания
Кабель связи/Длина
Кронштейн штанги
Кронштейн для крепления на DIN рейку
контроллера и высоковольтного блока питания
Опция