Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

5-линейный компактный распределитель с плагин-разъемами, с возможностью монтажа в блоке из 64 секций – JSY3000-L

Больше секций - больше возможностей

  • Сокращение электропроводки, объема работ по подключению и количества интерфейсных модулей - от 4 до 64 секций и 128 точек
  • Большое разнообразие возможностей передачи данных - поддержка протоколов PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® и IO-Link
  • Экономия занимаемого пространства для вашего оборудования - установочное пространство сокращено макс. на 110 мм.

И многое другое

  • Serial wiring
  • Plug-in connector connecting base
  • Flow rate: Up to 567 l/min
  • Enclosure: IP67.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Интерфейсный модуль
Секции
Порт 1(P) с обеих сторон, положение портов 3/5(E)
Характеристики секции подвода/выхлопа
Количество промежуточных модулей SUP/EXH (подвода/выпуска)
Порты A, B
Монтаж