Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный компрессор − CRP

Решение всех проблем

  • Обеспечивает получение избыточного или вакуумного давления для ваших применений − подача сжатого воздуха к оборудованию, не имеющему источника воздуха
  • Оптимизация характеристик вашего оборудования − компактность и легкость конструкции позволяют установить ее на движущиеся части робота
  • Забудьте про ежедневное обслуживание − поршневой компрессор без смазки
  • Можно использовать в помещении с низким уровнем шума − всего 55 дБ.

И многое другое

  • Компрессор и вакуумный насос в одном устройстве:
    • Макс. давление нагнетания: 0.55 МПа
    • Макс. разрежение: -70 кПа
    • Расход: 10 л/мин.
  • Компактное и легкое решение:
    • Ш154 мм x В134 мм x Г100 мм
    • 3.5 кг.
  • Контроллер с функцией аварийной сигнализации для проверки проблем функционирования оборудования
  • Пригоден для продолжительных применений.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Монтаж контроллера
Глушитель для входного порта
Прецизионный датчик давления
Обратный клапан с быстроразъемным соединением для сброса остаточного давления
3/2 электромагнитный клапан для сброса остаточного давления