Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

LEFB

Решение для перемещений с высокой скоростью

  • Перемещение и позиционирование всего, что потребуется - ременная передача обеспечивает плавность движения при высоких скоростях или более протяженных движениях.
  • Быстрый и упрощенный запуск и перезапуск - тип без батареи с абсолютным энкодером позволяет возобновить движение из последнего положения.
  • Активизируйте вашу эффективность - высокопроизводительный контроллер. Максимальная скорость 1500 мм/с и максимальное ускорение 3000 мм/с².
  • Адаптируемость для различных применений - различные варианты исполнений, подходящие для чистых процессов или производства аккумуляторов.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25, 32, 40
  • Ход: 50 ~ 1600 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный без батареи, инкрементный
  • Шаговый или серводвигатель
  • Горизонтальная рабочая нагрузка: до 19 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Расположение кабельного ввода двигателя
Двигатель
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Смазка
Возможность установки датчика положения
Центровочное отверстие