Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электрический захват для коллаборативных роботов – LEHR

Эффективное взаимодействие

  • Идеально подходит для вашего кобота – сертифицирован для применения ведущими производителями коллаборативных роботов
  • Упростите установку и сократите время настройки – решение Plug&Play, просто подключите один кабель
  • Предотвращение падения детали без потребления энергии – червячная передача обеспечивает самоблокировку для поддержания захвата
  • Сократите время простоя – абсолютный энкодер без батареи позволяет возобновить движение из последнего положения без возврата в начальную позицию.

И многое другое

  • Электрический захват сертифицирован для применения следующими производителями коллаборативных роботов:
    • UNIVERSAL ROBOTS, OMRON TECHMAN ROBOT и FANUC
  • Конфигурация Plug & play для: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON TECHMAN ROBOT, FANUC
  • Соответствие ISO 9409-1-50-4-M6 (технологический интерфейс: стандарт монтажных размеров для концевого звена робота)
  • Широкий диапазон удерживающего усилия, превышающий стандартный в продукции для коботов:
    • от 60 до 140 Н
  • Воспроизводимость: ±0.1 мм.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры