Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый электропривод высокой жесткости, ременная передача, серводвигатель переменного тока - LEJB

Наш самый мощный электропривод для высоких скоростей

  • Увеличение производительности - транспортировка с высокой скоростью, 3000 мм/с
  • Обеспечьте прочность - подходит для работы с эксцентрическими нагрузками с высоким ускорением
  • Легкое перемещение заготовок - компактность двигателя обеспечивает отсутствие его контакта даже с заготовкой большого размера.

И многое другое

  • Типоразмер: 40, 63
  • Ход: 200 ~ 3000 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Серводвигатель
  • Горизонтальная рабочая нагрузка: до 30 кг
  • Ускорение: до 20000 мм/с².

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Тип кабеля привода
Длина кабеля привода
Тип драйвера
Длина кабеля Вх/Вых