Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электроприводной скользящий стол - LES,LESH,LESYH

Точный. Быстрый. Универсальный. Мини-формат для любых перемещений

  • Для оптимального перемещения в соответствии с требованиями - компактное (LES). С высокой жёсткостью (LESH). Жёсткое, точное и надёжное (LESYH)
  • Активизация вашей эффективности и ускорение запуска - абсолютный энкодер без батареи. Скорость до 800 мм/с, ускорение до 10000 мм/с²
  • Исключительная жесткость и точность – повторяемость позиции ±0.01 мм. Вертикальная рабочая нагрузка до 20 кг
  • Исполнение в соответствии с вашими потребностями - с шаговым двигателем, серводвигателем, без двигателя. Положение двигателя осевое или параллельное.

И многое другое

  • Типоразмер: 8, 16 или 25
  • Шаговый или серводвигатель
  • Совместимые энкодеры: абсолютный без батареи, инкрементный
  • Ход: до 150 мм
  • Горизонтальная нагрузка до 12 кг
  • Скорость: до 800 мм/с
  • Горизонтальное/Вертикальное ускорение: до 10000/5000 мм/с²
  • Повторяемость позиции: ±0.01 мм.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Монтажное положение мотора               
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Опция корпуса
Монтаж
Тип кабеля привода
Контроллер
Монтаж
Разъем для передачи данных, Кабель ВХ/ВЫХ