Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Штоковый электропривод с направляющими (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LE2YG, LEG

Решение для толкания и перемещения на каждый день. Дополнительная поддержка

  • Для оптимального перемещения в соответствии с требованиями – жёсткость, точность и надёжность.
  • Активизация вашей эффективности и ускорение запуска – абсолютный энкодер без батареи. Скорость до 800 мм/с, ускорение до 10000 мм/с².
  • Исключительная жесткость и точность – повторяемость позиции ±0.01 мм. Вертикальное перемещение до 20 кг.
  • Исполнение в соответствии с вашими потребностями – осевое или параллельное положение двигателя.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25, 32, 40
  • Ход: 30 ~ 300 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный без батареи, инкрементный
  • Шаговый или серводвигатель
  • Рабочая нагрузка: до 150 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Тип направляющей
Монтажное положение мотора
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Опция направляющей
Тип кабеля привода
Контроллер
Монтаж
Разъем для передачи данных, Кабель ВХ/ВЫХ