Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

LPV, Пережимной клапан

  • Пережимной клапан
  • Рабочая среда: газ или жидкость, совместимые с материалом трубки
  • Диаметр трубки: ø 3 ~ ø 6 мм
  • Диапазон рабочих давлений: 0 ~ 0.2 МПа
  • Потребляемая мощность: 2 Вт
  • 2 способа монтажа: панельный или прямой
  • Тип клапана: Н.З. или Н.О.

Сконфигурируйте продукт

 
Тип клапана
Напряжение
Электрический ввод
Индикатор
Размер трубки
Длина кабеля