Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

LPV, Zawór zaciskowy

  • Zawór zaciskowy
  • Stosowane medium: gaz i ciecz, która może być stosowana w elastycznym przewodzie
  • Średnica przewodu: ø 3 do ø 6 mm
  • Zakres ciśnienia roboczego: 0 do 0.2 MPa
  • Pobór mocy: 2 W
  • Dwa sposoby montażu: montaż panelowy lub bezpośredni
  • Wersja zaworu: N.C. (normalnie zamknięty) lub N.O.(normalnie otwarty).