Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмоцилиндр - MB-Z

Больше опций, меньше вес

  • Уменьшение размеров оборудования - снижение веса за счет модернизации формы крышек
  • Универсальность монтажа - различные варианты крепежных опций
  • Адаптируемость к различным применениям - доступен большой выбор исполнений.

И многое другое

  • Размер поршня (мм): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Ход до 2700 мм
  • Упругое или пневматическое демпфирование
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: для производства аккумуляторов
  • Доступно исполнение c увеличенным сроком службы для работы в пыльных условиях.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Присоединительная резьба
Ход
  []
Проушина оси цапфы
Шарнирный наконечник
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество