Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Миниатюрный цилиндр с направляющими – MGJ

Миниатюрное решение с направляющими

  • Для самых маленьких пространств – высота всего 14.5 мм, ширина 29 мм (типоразмер Ø 6)
  • Высокая производительность и жесткость – допуск на угол проворота ± 0.1°
  • Подключение упрощено – работы по установке датчиков и подводу воздуха выполняются с одной стороны.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 6, 10
  • Ход до 20 мм
  • 2 положения для монтажа
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: для производства аккумуляторов
  • Возможность установить 2 датчика положения даже для хода 5 мм.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры