Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный цилиндр с направляющими MGP

Управляйте перемещением с высокой точностью

  • Точное направленное перемещение – Допуск на проворот пластины ±0.03°
  • Для компактного и легкого оборудования – Уменьшен вес и занимаемое пространство благодаря конструкции направляющих штоков и пластины
  • Легко подобрать для ваших условий – Широкое разнообразие вариантов.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ход до 400 мм (в зависимости от диаметра поршня)
  • Можно выбрать 3 типа направляющих: направляющие скольжения, направляющие качения, прецизионные направляющие качения
  • 4 варианта монтажа: на боковой стороне (сверху или снизу), на торцевой стороне, с помощью Т-образных канавок
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: для производства аккумуляторов
  • Датчики положения можно установить на двух поверхностях.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Диаметр поршня
Тип присоед. резьбы
Ход
Датчик положения
Длина кабеля
Количество датчиков положения