Выбранная продукция
×

Артикул

×

PF2MC7, Датчик расхода с цифровой индикацией, 3-цветный дисплей с 3 экранами | SMC Россия
Каталог продукции

Датчик расхода с 3-цветной цифровой индикацией, дисплей с тремя экранами - PF2MC7

Надежное решение для визуального мониторинга

  • Гарантия долговечности в умеренно жестких условиях эксплуатации - степень защиты корпуса IP65
  • Больше информации с одного взгляда - трехцветный дисплей с тремя экранами с одновременным отображением заданного расхода, названия магистрали и накопленного расхода
  • Промышленный Интернет вещей с IO-Link - обмен данными и параметрами удаленно по сети.

И многое другое

  • Рабочая среда: осушенный воздух, азот
  • Диапазон расхода: от 5 до 2000 л/мин
  • Динамический диапазон 100:1
  • Выход: PNP/NPN, аналоговый (напряжение/ток) и/или IO-Link
  • Стандартный разъем М8.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

PF2MC7, Датчик расхода с цифровой индикацией, 3-цветный дисплей с 3 экранами | SMC Россия

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Диапазон расхода
Тип резьбы
Присоединительный размер
Характеристики выхода
Опция 1
Единицы измерения
Опция 2
Поверочный сертификат