Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Датчик расхода воздуха для пневматических магистралей - PF3A*H

Повышение эффективности

  • Один продукт для обнаружения утечек и мониторинга потребления воздуха – диапазон измерений 100:1 с незначительной потерей давления
  • Больше информации с одного взгляда - двухстрочный дисплей с отображением до 4 величин одновременно, включая расход, давление и температуру
  • Автоматизируйте ваш процесс мониторинга – онлайн параметризация и получение численных данных с помощью IO-Link. Можно выбрать параллельный аналоговый выход
  • Комплексное решение - возможность присоединения (со встроенными датчиками давления и температуры) к блоку подготовки воздуха.

И многое другое

  • Применим для сред: воздух, азот, CO2, Ar
  • Трехцветный дисплей с 2 или 4 экранами
  • Тип выхода: IO-Link, NPN/PNP, аналоговый/внешний вход
  • Номинальный диапазон расхода: от 5 до 12000 л/мин
  • Степень защиты IP65.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Диапазон расхода
Тип выхода
Кабель
Единицы измерения
Поверочный сертификат
Направление потока