Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмодроссель демпфирования - DAS

Плавное движение

  • Уменьшение ударного воздействия в конце хода – управление демпфированием цилиндра
  • Экономия пространства – уменьшение необходимого пространства до 76% по сравнению с системой, состоящей из клапанов, фитингов и пневмодросселей
  • Подходит для применений с затрудненным доступом – простая установка между распределителем и цилиндром
  • Легкая настройка – управление величиной расхода при помощи двух ручек с градуировкой.

И многое другое

  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм и Ø 5/32" ~ Ø 1/2"
  • Диапазон рабочего давления: 0.2 ~ 0.7 МПа.