Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Дистанционный датчик давления – PSE5#

Измерение давления на расстоянии

  • Установите там, где другие не подходят – компактная и легкая конструкция
  • Выберите датчик, оптимально соответствующий вашим потребностям – подходит для воздуха и различных сред
  • Оцените преимущества IO-Link c SMC – ваш единый поставщик для всех потребностей в области автоматизации.

И многое другое

  • Диапазон давления: до 10 МПа
  • Воспроизводимость: до ±0.2 % (от полной шкалы)
  • Выход: IO-Link, NPN/PNP или аналоговый (по напряжению/току)
  • Для PSE54# и PSE57# с поддержкой IO-Link доступно устройство настройки датчика
  • Степень защиты: до IP65.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Диапазон датчика
Присоединительный размер
Характеристики выхода
Кабель
OUT1 Output Type
OUT1 Set Value (P1/n1)
OUT1 Hysteresis (H1)
OUT2 Output Type
OUT2 Set Value (P2/n2)
OUT2 Hysteresis (H2)