Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Двухпальцевый захват рычажного типа - MHT2-Z

  • Максимальный удерживающий момент 106 Нм при 0.5 МПа
  • Угол раскрытия пальцев от -3° до 28°
  • Двустороннего действия
  • повторяемость: ±0.01 mm
  • Максимальная рабочая частота: 60 c.p.m.