Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Вакуумные присоски общего назначения, с канавками

Built for versatility

  • Secure handling for various surfaces – Wide range of pad materials and shapes available
  • Easy integration into any system – Multiple mounting options for diverse applications
  • Versatile use across industries – Compatible with a variety of workpieces and conditions.

И многое другое

  • Pad sizes: From Ø 1.5 to Ø 125
  • Available materials: NBR (Nitrile rubber), Silicone rubber, Urethane rubber, FKM (Fluoro rubber), Conductive NBR, Conductive silicone rubber.
  • Working temperature range:
    • NBR: 0 to 120 ºC
    • Silicone rubber: -30 to 200 ºC
    • Urethane rubber: 0 to 60 ºC
    • Fluoro rubber: 0 to 250 ºC
    • Conductive rubber: 0 to 100 ºC
    • Conductive/Semiconductor silicone rubber: -10 to 200 ºC

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры