Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Slider Type, Ball Screw Drive Motorless Electric Actuator - LEFS/LEKFS

Ваш двигатель и наш привод. Для перемещения больших нагрузок

  • Создайте лучшее из возможных решений – используйте свой двигатель и драйвер
  • Перемещение и позиционирование всего, что потребуется – шарико-винтовая передача идеально подходит для перемещения высоких нагрузок с высокой точностью и повторяемостью позиции
  • Упростите задачи – возможность применить свои уникальные наработки с нашими электроприводными решениями
  • Не имеет равных для больших значений хода – до 3000 мм.

И многое другое

  • Типоразмер: 25, 32 и 40 мм
  • Ход: до 1200 мм
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 60/30 кг
  • Скорость: до 1500 мм/с
  • Ускорение: до 20000 мм/с2
  • Серводвигатель переменного тока, 100/200 Вт (LEFS), 100/200/400 Вт (LEKFS).

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Series
Точность
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Монтажный хомут для датчика положения
Стопор с ленточным уплотнением
Центровочное отверстие