Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Штоковый электропривод, без двигателя - LEY

Ваш двигатель и наш привод. Для толкания и перемещения

  • Создайте лучшее из возможных решений - используйте свой двигатель и драйвер
  • Адаптируемость для различных применений - исполнения для производства аккумуляторов либо для работы в условиях, где требуется степень защиты IP65
  • Оптимизируйте ваше оборудование - широкий выбор двигателей различных производителей.

И многое другое

  • Типоразмер: до 100 мм
  • Ход: до 1000 мм
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 1200/200 кг
  • Скорость: до 1200 мм/с
  • Ускорение: до 3000 мм/с²
  • Серводвигатель переменного тока, 100/200/400 Вт (LEY), 750 Вт (LEY100).

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры