Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon s pístnicí, bez motoru – řada LEY

Váš motor, náš pohon. Pro tažné a tlačné aplikace

  • Konfigurace nejlepšího řešení – možnost použití vlastního motoru a driveru
  • Pro různorodé aplikace – vhodný do prostředí pro výrobu baterií nebo do prostředí vyžadující stupeň krytí IP65
  • Optimalizace aplikace – výběr motorů od celé řady výrobců
  • Variabilita montáže – volitelná montáž motoru podle vašich požadavků (nahoře, vpravo, vlevo, v ose).

Základní technické informace

  • velikost: až 100 mm
  • zdvih: max. 1000 mm
  • zatížení: max. 1200 kg horizontálně / 200 kg vertikálně
  • rychlost: max. 1200 mm/s
  • zrychlení: max. 3000 mm/s²
  • provedení s AC servomotorem, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.