Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный бесштоковый электропривод - LEM

Для небольших пространств и высоких нагрузок

  • Используйте пространство по максимуму – можно применять в узких и ограниченных местах
  • Идеальное перемещение – различные типы направляющих в зависимости от требований
  • Простое управление. Под ваши потребности – 14 положений без программирования. Доступна установка датчиков положения
  • Оптимальная точность и мощность – повторяемость позиции ±0.08 мм. Рабочая нагрузка до 20 кг.

И многое другое

  • Типоразмер: 25 и 32 мм
  • Ход: 50 ~ 2000 мм
  • Ускорение: до 20000 мм/с²
  • Скорость: до 1000 мм/с
  • Шаговый двигатель
  • Энкодер: инкрементный
  • Совместимые контроллеры:JXC#1
  • Различные типы направляющих.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Ход
Опция двигателя
Устройство регулировки хода
Actuator Cable Type
Длина кабеля привода
Контроллер
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера LEC
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи