Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SY5000-X701, сдвоенный распределитель 2х3/2, для индивидуального монтажа/монтажа на плите, разъем М8

  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочего давления (МПа): 0.15 ~ 0.7
  • Температура рабочей и окружающей среды [°C]: -10 ~ 50 (не допускать замерзания)
  • Номинальное напряжение катушки: 24, 12, 6, 5, 3 VDC / 100, 200, 110 [115], 220 [230] VAC
  • Корпус: пылезащищенный (DIN-терминал и разъем M8: IP65).

Сконфигурируйте продукт

 
Тип действия
Тип плиты
Номинальное напряжение
Электрический ввод
Светоиндикация и ограничитель скачков напряжения
Вспомогательное ручное управление
Присоединительный размер
Резьба
Опция