Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

SYJ5000-*WA, 5-линейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением блочного и индивидуального монтажа, Разъем M8 (IEC60947-5-2)

  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 - 0.7 МПа
  • Cv: индивидуального монтажа 0.17-0.2;
    блочного монтажа 0.25
  • Напряжения питания катушки: 3, 5, 6, 12, 24 VDC
  • Температура окружающей и рабочей среды: макс. 50°C