Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VFN, 5-линейный пневмораспределитель с присоединительной поверхностью по стандарту NAMUR

  • Для непосредственного монтажа на присоединительную поверхность стандарта NAMUR
  • Одностороннее или двустороннее электромагнитное управление
  • Присоединительная резьба: NPT 1/4, G 1/4
  • Допустимые отклонения напряжения: -15 ~ +10 % от номинального напряжения
  • Множество типов электроподключения: залитый кабель, залитый кабель с разъемом, кабелепровод с разъемом, DIN-разъем.

Сконфигурируйте продукт

 
Эл.магн. катушка
Напряжение
Электрический ввод
Светоиндикация и ограничитель скачков напряжения
Тип ручного дублирования
Резьба
CE маркировка