Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VFS5000, Пневмораспределитель блочного монтажа, с плагин или без плагин разъема, метрический

  • Рабочая среда: воздух или инертный газ
  • Рабочее давление: от 0.1 МПа до 1.0 МПа
  • Коэффициент Cv: от 2.2 до 5.7
  • Напряжение на катушке: 100, 200 VAC 50/60 Гц; 24VDC
  • Время отлика: 60 мс или менее
  • Температура окружающей или рабочей среды : -10 to +60°C

Сконфигурируйте продукт

 
Спецификация
Опция корпуса
Прямое ручное управление
Пилот
Напряжение
Кабель
Ограничитель скачков напряжения
Вспомогательное ручное управление
Присоединение
Присоединительный размер
Резьба
CE маркировка