Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQ2*0*, Серия 2000, 5-линейный пневмораспределитель с плагин разъемом, блочный монтаж, новый тип

  • Рабочая среда: воздух, инертные газы
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 — 0.7 МПа
    (тип для высокого давления: 1.0 МПа)
  • Напряжение на катушке: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Опции — сдвоенный 3-линейный распределитель, 4-позиционный (только с эластичным уплотнением)