Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQ5*0*, Серия 5000, 5-линейный пневмораспределитель, плагин разъем, блочный монтаж

  • Рабочая среда: воздух/инертный газ
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 - 1.0 МПа
  • Эффективное сечение мм 2 (Cv):
    2-х позиционный "металл по металлу" 72.0 (4.0); 2-х позиционный эластичный 79.2 (4.4)
    3-х позиционный "металл по металлу" 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);
    3-х позиционный эластичный 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Напряжения питания катушки: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Время отклика (мс) базовое потребление 1 Вт:
    "металл по металлу" не более 20 - 62;
    эластичное не более 25 - 75
  • Температура окружающей и рабочей среды: "металл по металлу" от -10 до 50°C;
    эластичное от -5 до 50°C