Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQC5000, 5-линейный пневмораспределитель блочного монтажа с плагин разъемами

  • 5-линейный распределитель индивидуального монтажа с плагин разъемом
  • Рабочая среда: воздух/инертный газ
  • Рабочее давление: 1.0 МПа [0.7 МПа (низкая мощность)]
  • Эффективное проходное сечение (Cv): 1.7 уплотнение "металл по металлу"; 2.0 эластичное уплотнение
  • Напряжение питания: 12 VDC, 24 VDC
  • Степень защиты (соответствует IP67)

Сконфигурируйте продукт

 
Принцип действия
Уплотнение
Спецификация
Напряжение питания катушки
Светоиндикация и ограничитель скачков напряжения
Вспомогательное ручное управление
Присоед. характеристики
Присоединительный размер
Резьба