Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Вакуумный эжектор, коробочный тип/индивидуального монтажа - ZH*A

Ультралегкий вакуум-генератор

  • Минимальный момент инерции в мобильных применениях – вес уменьшен до 74% по сравнению с предыдущей моделью
  • Экономия пространства – размеры уменьшены (габаритная длина до 11%, высота до 25%)
  • Отличный уровень разрежения – вакуумный расход до 155 норм. л/мин
  • Простая адаптация к вашему применению – доступны 4 типа монтажа.

И многое другое

  • Компактный и легкий
  • Вакуумный расход до 155 л/мин
  • Диаметр сопла: 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8, 2 мм
  • Множество вариантов присоединения: быстроразъемные соединения, соединения с внутренней резьбой (G/Rc/NPT)
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: Пищевая промышленность
  • 4 типа монтажа: прямой монтаж, стандартный кронштейн, крепежный угольник, DIN-рейка.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Диаметр сопла
Модель
Разрежение
Порт подачи воздуха
Порт вакуума
Порт выхлопа
Принадлежности