Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Вакуумный модуль. Эжекторная система/Система с вакуум-насосом - ZQ*A

Компактное энергосберегающее решение

  • Универсальность применения - одно устройство для эжекторных систем и систем с вакуум-насосами, возможность блочного монтажа
  • Компактность и легкость - идеальное решение для установки на движущееся оборудование, ширина 10.2 мм, вес 60 г
  • Сокращение расходов на эксплуатацию - датчик вакуума с энергосберегающей функцией обеспечивает снижение потребления сжатого воздуха до 90%
  • Умная автоматизация процесса мониторинга - онлайн параметризация и получение численных данных с помощью IO-Link.

И многое другое

  • Диаметр сопла: Ø 0.5, Ø 0.7, Ø 1.0
  • Макс. вакуумный расход: 22 л/мин.
  • Макс. разрежение: -80 кПа
  • Разнообразие датчиков давления/вакуума
  • Различные комбинации распределителей питания и сброса

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Диаметр сопла
Тип корпуса
Комбинация распределителя питания/сброса
Напряжение
Электрический ввод
Вспомогательное ручное управление
Датчик вакуума/давления
Единицы измерения датчика
Кабель
Обратный клапан
Подвод вакуума (порт V)
Подвод давления (порт P)
Опция