Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ZSE10, Датчик давления с цифровой индикацией, для вакуума/давления

ZSE10 - компактный цифровой датчик давления/вакуума (по высоте - примерно на 50% ниже по сравнению с ZSE30A). Возможность настроить до 10 датчиков одновременно, используя функцию копирования настроек. Различные варианты крепления - прямое, панельный монтаж, монтаж на DIN-рейке, 2 направления подвода воздуха. 

Сконфигурируйте продукт

 
Диапазон давления
Характеристики присоединения
Характеристики выхода
Характеристики модуля
Кабель
Переходник
Поверочный сертификат