Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

CVQ

CVQ
Los fabricantes de maquinaria, que tradicionalmente usan un cilindro y una electroválvula para aplicaciones de empuje y fijación, disponen ahora de una solución que les permite ahorrar espacio y tiempo gracias a la comercialización de la nueva gama de cilindros y válvulas, serie CVQ de SMC.Inicialmente desarrollada para ofrecer un sistema único y compacto de cilindro y válvula todo en uno, los ingenieros del líder mundial SMC sólo han tenido que coger su cilindro compacto más popular, el CQ2, y una electroválvula V100 y ensamblarlos literalmente en una única unidad. Al adoptar esta innovadora aproximación, la nueva gama de cilindros CVQ ofrece un importante ahorro de espacio al no tener que asignar un espacio específico para la válvula o para el necesario conexionado. Al eliminar el conexionado se obtienen ventajas adicionales de rendimiento como la menor caída de presión y la reducción del consumo de aire (en hasta un 37% por ciclo), además de mejorarse las velocidades de respuesta en comparación con las configuraciones anteriores de cilindro y válvula separados. Como una única unidad de una pieza, el nuevo CVQ sólo requiere tres conexiones en lugar de las siete conexiones anteriores, garantizando así un menor tiempo de trabajo tanto en la instalación como en el mantenimiento.Actualmente, la serie CVQ combina un cilindro compacto de doble efecto con diámetros de 32, 40, 50 ó 63 mm para aplicaciones que requieran una velocidad de cilindro de 50 a 500 mm/s con una electroválvula que posee una resistencia al polvo IP40 y que está disponible en las opciones de bajo consumo de potencia de 24 ó 12 V.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos