
En SMC estamos dando a conocer nuestros cilindros sin vástago articulados mecánicamente mejorados, que ofrecerán a nuestros clientes un mayor rendimiento y una mayor funcionalidad. El cilindro con guía linea MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, tiene una nueva banda antipolvo magnética que minimiza el número de partículas externas que entran en el sistema. Tras las peticiones de un cilindro sin vástago articulado mecánicamente más ligero y con un montaje mejorado del detector magnético, nos complace presentar nuestra nueva serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro actual modelo básico de cilindros sin vástago, estos cilindros de escaso peso ahora se pueden montar colocando nuestro detector magnético de estado sólido con indicador de 2 colores de la serie D-M9*W en cualquier punto de toda la longitud de las ranuras de montaje.
Para las carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 proporciona una solución ideal. El cilindro sin vástago MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el modelo de cojinete apropiado con el fin de cumplir con los requisitos de precisión y carga de la aplicación. En caso necesario, puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especial sometida a estudio técnico. Las opciones de conexionado pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de 16 mm a 100 mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000 mm con opción de 5000 mm en algunos diámetros.
El cilindro con guía de gran precisión de la serie MY2 está disponible en diámetros de 16 mm, 25 mm y 40 mm. Esta serie ha sido diseñada con un eje doble o simple de gran precisión para crear un cilindro de perfil plano y compacto. El mantenimiento se ha simplificado permitiendo que el cilindro se pueda separar sin que afecte a la unidad guía ni a la pieza de trabajo.
El cilindro sin vástago articulado mecánicamente de la serie MY3 proporciona una alta funcionalidad con altura y longitud reducidas. La forma del émbolo de diseño único hace posible la reducción de la altura y la longitud así como una distribución práctica de los conductos de conexionado común, mecanismo de amortiguación y mecanismo de posicionamiento. Con esto se consigue una drástica miniaturización y la reducción del peso.
Gracias a su cuerpo ligero y a su reducida longitud, nuestra actualizada serie CY1S-Z de cilindros sin vástago de arrastre magnético proporciona ahora un mayor rendimiento. Con un 15% menos de peso y hasta 15 mm más corto que los modelos previos, el nuevo CY1S-Z es ideal para aplicaciones en las que sea necesario desplazar cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o intermedias y lugares donde el espacio sea esencial. El diseño ofrece una mayor flexibilidad con una amplia gama de conexionados bilaterales y centralizados, así como diversas opciones de ajuste de carrera. Gracias al perno de regulación, la posición de los finales de carrera se puede mantener sin necesidad de ajustar la carrera, aumentando así la precisión y la repetitividad. También se mejora el sistema de montaje de detectores magnéticos, ya que los detectores se pueden ubicar en cualquier posición y gracias a que se incluye un raíl de montaje para detectores como estándar. La serie presenta una alta durabilidad, ya que hay retenedores de lubricación montados en las superficies interna y externa de la camisa del cilindro para mantener la lubricación.
Sin fugas externas, la serie CY se puede utilizar en diversos ambientes. Los cilindros sin vástago de arrastre magnético ahorran espacio y ofrecen una amplia gama de aplicaciones. Las cargas y los momentos son posibles gracias al empleo de guías integradas. Se pueden utilizar una gran variedad de guías para lograr a precisión necesaria y el momento admisible para su aplicación. La serie CY está disponible en 9 diámetros distintos de 6 mm a 63 mm y carreras estándar de hasta 1000 mm. Los 5 modelos diferentes ofrecen una amplia gama de opciones. Los detectores magnéticos están integrados como estándar.
Cuando se trabaja con materiales delicados como discos de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, el funcionamiento anti choque se debe equilibrar con la velocidad alta y el rendimiento. La serie REA proporciona las características necesarias para una transferencia rápida a una velocidad de hasta 300 mm/s pero elimina virtualmente el impacto. Las amortiguaciones integradas permiten una aceleración y deceleración uniforme al mismo tiempo que se simplifica el diseño del cilindro. Basado en el concepto de cilindro sin vástago de arrastre magnético, se obtiene una aceleración uniforme y la deceleración se produce sin influencia de la carga, de la velocidad ni de las fluctuaciones de presión. La serie REA está disponible en 5 diámetros distintos de 25 mm a 63 mm y carreras de hasta 1000 mm.mm.